Sistem bölme VX için

Ürün numarası: VX 8620.901

Pano genişliğini iki alan olarak böler. Böylece ör. 1200 mm genişliğindeki panolarda 600 mm genişliğindeki montaj plakaları, kablo tutucu raylar veya döner çerçeveler panolara takılabilir.

Ürün numarası:
VX 8620.901
Ürün açıklaması
Pano genişliğini iki alan olarak böler. Böylece ör. 1200 mm genişliğindeki panolarda 600 mm genişliğindeki montaj plakaları, kablo tutucu raylar veya döner çerçeveler panolara takılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Ağırlık/ambalaj
1,56 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177922624
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Sistem bölme, D: 600 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure