Sistem lambaları

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Bağlantı kabloları ve kapı konum şalterleri gibi sistem ışık aksesuarları.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Bağlantı hattı

LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Kapı pozisyon şalteri sistem lambası LED için

LED sistem lambasının zamandan tasarruflu ve basit bağlantısı için.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Montaj açısı VX, VX IT, TX CableNet'teki kapı konum şalteri için

Bu pano sistemlerinin çeşitli kapı çeşitleriyle bağlantılı olarak VX, VX IT ve TX CableNet'in çerçevesine bir kapı konum şalteri takmak için. Kapı çeşidine...

Sistem lambaları - Aksesuarlar

İki manşonlu ve bir prizli T dağıtıcı

LED sistem lambaları ve soket kutuları kablolanırken darbelere karşı korumalı, güvenli bağlantılar oluşturmak için.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Bağlantı hattı IT LED sistem lambası için

Çeşitli konektör/yuva tipleriyle bağlantı ve uzatma kabloları.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Mıknatıs sabitleme setleri sistem lambası LED için

Prizsiz lambaların arka kısmına yapıştırmak için.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Kapı pozisyon şalteri

montaj aksesuarları ile birlikte, bağlantı kablolu veya kablosuz.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Kendi ambalajı için bağlantı aksesuarı LED sistem lambaları için kapı pozisyon şalteri kablosu

LED sistem lambasının kolay ve hızlı bağlanması için önceden monte edilmiş konnektörlü bağlantı kablosu. Bağlantı kablosunu istenilen uzunlukta kesmek için...

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Kapı pozisyon şalteri için montaj setleri TE 8000 için

Bir kapı konum şalterinin TE 8000 ağ dağıtım panosunun tavan çerçevesine sabitlenmesi için.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Bağlantı aksesuarı LED kompakt sistem lambası için

LED bağlantı kablolu veya LED birleştirme kablolu.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Güç adaptörleri LED kompakt sistem lambası için

Adaptör, giriş gerilimi 100 - 230 V AC, çıkış gerilimi 24 V DC, 1 A

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Mıknatıs sabitleme setleri LED kompakt sistem lambası için

Tüm çelik sac yüzeylerinde emniyetli bir duruş için.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Adaptör köşebent TS

Adaptör köşebent TS.

Sistem lambaları - Aksesuarlar

Üniversal köşebent

Üniversal köşebent.