- Ürün numarası:
- SZ 2500.711
- Ürün açıklaması
- LED sistem lambası ile birlikte soket kutusu, uluslararası kullanım için esnek bir modüler sistem oluşturur.
- Fayda
- LED sistem lambası ile aynı bağlantı aksesuarları
- LED sistem lambası ile kaskadlanabilir
- Tüm panoya ve kapı boru çerçevesine esnek kurulum mümkündür
- Priz kutusunun yüzeylerde ergonomik konumlandırılması
- Kolay bağlantı teknolojisi ve LED sistem lambasının güç devresine entegrasyonu sayesinde ek kablolama işlemi gerekmez
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bağlantı seçenekleri
- Besleme, 3 kutuplu
- Geçiş kablajı, 3 kutuplu
- Koruma sınıfı
- II (koruma için yalıtımlı)
- Bilgi
- Uygulamaya bağlı olarak, bir geçiş kablajı veya 3 kutuplu bir besleme gereklidir
- Ölçüler
- Genişlik: 163 mm
Yükseklik: 68 mm
Derinlik: 43,5 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...55 °C
- Prizler
- GB (tip G, BS 1363)
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,281 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177956889
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
SZ socket box for LED system light, with socket for UK,