- Ürün numarası:
- SZ 4140.830
- Fayda
- Maks. EMC uyumluluğu.
- İşletim, emniyetli düşük gerilim bölgesinde gerçekleştirildiğinden korumalıdır.
- Enerji tüketiminde tasarruflu.
- LED kullanımı nedeniyle düşük bakım.
- Kapı pozisyon şalteri bağlantısı mümkün.
- Çalışma şekli
- Entegre kesintisiz tesisat kablolaması.
- Evrensel ek imkanları.
- Yatay menteşeli ışık konisi.
- Malzeme
- Armatür gövdesi: Alüminyum
Armatür kapakları: Polikarbonat (halojensiz)
Armatür uçları: PC-ABS
- Renk
- RAL 7035 benzeri
- Teslimat kapsamı
- LED Kompakt sistem lambası
Lamba
Işık kaynağı kapağı
Montaj malzemeleri dahil
- Mounting distance screws
- 450 mm
- Bağlantı seçenekleri
- Konektör üzerinden besleme
- Kapı konum şalteri
- Kesintisiz tesisat kablolaması (lamba sırası kurulumu)
- Lamba
- LED'ler, soğuk beyaz
- Koruma sınıfı
- III (SELV)
- Şalter (tipi)
- Entegre, Açık/Kapalı/Kapı pozisyon şalteri işletimi
- Light cover
- Evet
- Lamba montaj türü
- Vidalama
- Klips sabitlemesi
- Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- Güç adaptörüne bağlı olarak
- Anma darbe izolasyon direnci, faz-faz
- Güç adaptörüne bağlı olarak
- Anma izolasyon gerilimi
- Güç adaptörüne bağlı olarak
- Rated current max DC note
- Lamba sıralarının kurulumunda maksimum anma akım gücü 2 Amper'dir
- DC'de
- 0,12 A
- Number of LEDs
- 30
- Mounting distance clip/magnet
- 375 mm
- Montaj seçenekleri
- Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle
- Mıknatıslı sabitleme setleri yardımıyla
- AE: iç donatım için raylı
- Bilgi
- Sadece kumanda panellerinde ve kapalı panolarda kullanım öngörülmüştür
- Müşteri tarafında bulunan güç adaptörlerinde kullanıldığında, bunların uygulamaya uygun izinlere sahip olmasına dikkat edilmelidir
- Lamba sıralarının kurulumunda maksimum anma akım gücü 2 Amper'dir
- Light cone adjustment
- Evet
- Ölçüler
- Genişlik: 430 mm
Yükseklik: 32,8 mm
Derinlik: 20,64 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177630147
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Ürün açıklaması
-
SZ Armatür, ledli, 24VDC, 30'lu led