- Ürün numarası:
- SZ 2500.110
- Dizayn
- Priz yok
- Fayda
- Tüm panonun optimal ışıklandırılması
- Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme
- Her uyuglamaya uyumlu konfigürasyon.
- Dizayn
- Priz yok
- Malzeme
- Armatür gövdesi: Alüminyum
Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat
Armatür uçları: PC-ABS
- Renk
- Pano: RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Montaj vidaları dahil
- Nominal güç
- 7 W
- Bağlantı seçenekleri
- Besleme, 2 kutuplu
- Geçiş kablajı, 2 kutuplu
- Kapı konum şalteri
- Koruma sınıfı
- II (koruma için yalıtımlı)
- Lamba montaj türü
- Vidalama
- Klips sabitlemesi
- Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
- Montaj seçenekleri
- AX kompakt panolara montaj için AX iç donatım rayı ve montaj dirseği gereklidir
- Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle
- Işık akısı
- 600 lm
- Işık rengi
- 4000 K (nötr beyaz)
- Bilgi
- Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir
- Ölçüler
- Genişlik: 337 mm
Yükseklik: 55 mm
Derinlik: 23 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...55 °C
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,351 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177806948
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Ürün açıklaması
-
SZ Led armatür, 600 lümen, 100-240V