- Ürün numarası:
- DK 7859.000
- Dizayn
- Koruyucu izolasyonlu, dahili sigortalı (T2A)
- Ürün açıklaması
- Bir ağ panosunun optimum şekilde aydınlatılması için.
- Fayda
- Kapı kontak şalteri vasıtasıyla manuel veya otomatik anahtarlama mümkün
- Tüm panonun optimal ışıklandırılması
- Plug & Play hızlı montaj
- Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme
- Takmak için hazır bağlantı kablosu sayesinde hemen kullanıma hazır
- Yükseklik birimlerinde kayıp olmadan sabitleme
- Malzeme
- Armatür gövdesi: Alüminyum
Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat
Armatür uçları: PC-ABS
- Renk
- Pano: RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- IT LED sistem lambası için
Mıknatıs sabitleme setleri
Montaj vidaları dahil
- Bağlantı seçenekleri
- Konektör üzerinden besleme
- Kapı konum şalteri
- Koruma sınıfı
- II (koruma için yalıtımlı)
- Şalter (tipi)
- Entegre, Açık/Kapalı/Kapı pozisyon şalteri işletimi
- Lamba montaj türü
- Vidalama
- Klips sabitlemesi
- Manyetik sabitleme
- Montaj seçenekleri
- Doğrudan VX IT/VX SE profile vidalama veya klipsleme
- TE 8000, IT panosu: Mıknatıs sabitleme setli
- AX, TP: Mıknatıslı sabitleme setli
- AX: iç donatım için raylı
- CEE 7/16 uyarınca Euro fiş ve IEC fişi kullanımı için
- Işık akısı
- 600 lm
- Işık rengi
- 4000 K (nötr beyaz)
- Bilgi
- Takmak için hazır bağlantı kabloları sadece IT LED sistem lambalarıyla birlikte kullanılmalıdır
- Birden fazla IT LED sistem lambasının kademelendirilmesi mümkün değildir
- Ölçüler
- Genişlik: 337 mm
Yükseklik: 55 mm
Derinlik: 23 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...55 °C
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V (AC), 50 Hz/60 Hz
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,35 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94054990
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Ürün açıklaması
-
DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting