- Ürün numarası:
- DK 5507.170
- Malzeme
- Çelik sac
Alüminyum
Baza köşe parçası: Çelik sac
Baza kapatma plakası ön/arka: Çelik sac
Köşe ve birleştirme kapağı: Plastik
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapı, arka duvar ve tavan: Daldırma astar üstüne toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Pano çerçevesi, yassı parçalar ve iç yapı: RAL 7035
Baza: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası TS 8, kapı ve tavan plakası ile
Alüminyum ön gözetleme camı (180°), profil yarı silindiri için konfor tutamaklı ve güvenlik kilitli 3524 E
Çelik sac arka panel
Tavan plakası, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır
Taban yuvası
Taban sacı, tek parçalı, havalandırmalı, arka kablo girişli
Büyük döner çerçeve, tam kabin yüksekliğini kullanarak 482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için yan kaplamalı, 130°
Yan paneller, tek parçalı, kilitlenebilir
VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı
Baza köşe parçaları ve kaplamalar, yanda, vidalı
Ön ve arkanın yanı sıra köşe ve modüler kapaklar için baza kaplamaları eklenmiştir
Baza adaptörü ile birlikte 4 adet M12 yükseltme ayağı (birlikte verilir)
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
Kabin derinliğine uygun, dış montaj düzlemi için, 4 kablo tutucu rayı (T başlıklı), (opsiyon)
10 kablo döşeme mandalı, metal, 125 x 65 mm (birlikte verilir)
Merkezi topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı, monteli
IPPC paleti
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
- Yükseklik birimleri
- 40 U
- Yükseklik birimleri
- 40 U
- Baza dâhil yükseklik
- 2.100 mm
- 19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
- 147 mm
- Design doors
- Arka panel
- Dizayn 19" seviyesi
- Monte edilmiş döner çerçeve 482,6 mm (19")
- Taşıma kapasitesi
- 1.500 N
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 152,2 kg
- Brüt ağırlık
- 159,5 kg
- EAN
- 4028177705715
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
DK TS IT Kabin, GYD:800x40Ux800mm, ÖCAS2, 19", bazalı