Network/sunucu kabinleri TS IT cam kapılı, 19" montaj çerçeveli

Model numarası: DK 5506141

TS IT, kapalı, doğrudan kabin kliması için. 19�? iç kurulum, 19�? montaj çerçevesi, 1.500 kg’a kadar taşıma kapasiteli, çeşitli ebatlarda temin edilebilir.

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

Kablo giriş plakası TS IT, TX CableNet için

Kablo tutucu ray TS, TS IT için

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, ölçümlü model

Model numarası:
DK 5506141
Malzeme
Çelik sac
Alüminyum
Gözetleme kapısı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
İç donanım: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
İki adet 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, önde ve arkada, yüksekliği değiştirilebilir
Ara parçalar, yükseklik 50 mm, fan girintisi kapak sacını yükseltmek için, pasif havalandırma için (paket içeriğine dahil). Yuva bulunmayan varyantlar için gerekli değildir.
Topraklama noktalı eşpotansiyel kuşaklama için bağlantı aksesuarı (opsiyon)
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
IPPC paleti
Çatı sacı, çok parçalı, çıkartılabilir, derinlik boyunca yandan kablo girişine uygun ve fan plakası montajına hazır
Çelik sac arka kapı, kapalı, dikey bölünmüş ve 180° menteşeli
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Yükseklik birimleri
42 U
19" düzlemine montaj alanı, ön/arka
87 mm / 65 mm
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
445 mm
Design doors
Yekpare
Dizayn 19" seviyesi
Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19")
Taşıma kapasitesi
15.000 N
Bilgi
Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
103,7 kg
Brüt ağırlık
109,2 kg
EAN
4028177705968
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
DK TS IT Kabin, camlı, GYD:800x42Ux600mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar
Visio Shapes