- Model numarası:
- DK 5507130
- Malzeme
- Çelik sac
3mm Emniyet camlı alüminyum kapı
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
İç donatım: Daldırma astar boyalı
Kapılar ve çatı: Daldırma astar üstüne toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Yassı parçalar için kutu çerçevesi: RAL 7035
İç donanım: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Pano karkası TS 8, kapılar ve tavan plakası ile
12 x 482,6 mm (19") bağlantı elemanı, 1 U, iletken (birlikte verilir)
50 çok dişli vida, iletken (ayrı pakette, birlikte verilir)
Alüminyum cam kapı, 180° menteşeler
Çelik sac arka kapı, 180° menteşeler
Ön ve arka kilit: 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor tutamağı
Kablo giriş plakasına sahip taban sacı, çok parçalı, kapalı
Tavan plakası, tek parçalı, kapalı
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 800 mm
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 545 mm
- Taşıma kapasitesi
- 15.000 N
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Model No. bilgisi
- Tekli kurulumda kabin monteli, vidalı yan duvarlarla sipariş edilebilir
- Bilgi
- Kurulum tipine ve yerine bağlı olarak çeşitli uygulamalar için kapı kanadı değişebilir
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 112,5 kg
- Brüt ağırlık
- 121,5 kg
- EAN
- 4028177696419
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
DK TS IT Kabin, camlı, IP55, GYD:800x42Ux800mm