Ürün kaldırıldığı tarih: 19 Oca 2017
- Ürün numarası:
- DK 7885.000
- Ürün açıklaması
- Aktif havalandırma için: 2,5 m bağlantı hattı dahil, iki fan motorlu ve ilave yuvalı, kablo bağlantıları komple önceden yapılmış fan teknesi. Fan genişletme seti ile hava kapasitesini arttırma imkanı.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Fanların hava debisi (serbest üflemeli)
- 1514
- Fan başına hava debisi (serbest üflemeli)
- 160/180
- Şunlar için uygun
- Genişlik: < 800 mm
Derinlik: < 600 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...55 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,696 kg
- Brüt ağırlık
- 2,896 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84149000
- EAN
- 4028177136632
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi