Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW

Ürün numarası: SK 3311.810

Büyük alanlı, yüksek performanslı hava/su ısı eşanjörü; sunucu kabininin arka kapısı şekilde tasarlanmıştır. Sunucuların açığa çıkardığı sıcak atık havanın tekrar sunucu giriş havası seviyesine kadar soğutulmasını sağlamaktadır.

Ürün numarası:
SK 3311.810
Fayda
Server rackların arkasına monte edilmesi sayesinde termal yükler bir fan ile emilmek zorunda değildir.
Heat Pipe sayesinde ısı eşanjöründe dengeli ısı dağılımı. Böylece ısı eşanjöründe her zaman dengeli bir ısı yükü sağlanır
135°'lik kapı açılma açısı, sunucu kabinine arkadan erişim imkanı sunar ve bir kabin içerisinde montajı ve konfigürasyonu kolaylaştırır
Elektrik gücü tüketimi olmadığından en uygun enerji verimi
Uygulamalar
Çalışma esnasında TS IT racklara monte edilebilir.
Çalışma şekli
Kabin arka kapısı olarak kullanılır.
Atık hava oda sıcaklığına kadar soğutulur. Su tarafından alınan ısı enerjisi harici soğuk su üretimi için taşınır ve burada tekrar gerekli gidiş sıcaklığına kadar soğutulur.
Isı eşanjörü IT ekipmanının hava akımını kullanır ve soğutmak için ek fanlara ihtiyaç duymaz
Çok kompakt yapı şekline rağmen su ve hava taraflı çok düşük basınç kaybı
Su bağlantısı sadece alttan
Renk
RAL 7035
Dizayn
Pano soğutma
Bilgi
Kabinde monteli aktif 19" bileşenlerinin hava debisi (ısıtılmış atık hava) perfore ısı eşanjörü arka kapısının basınç kaybını aşmak için yeterli olmalıdır
Toplam soğutma gücü 24 °C giriş sıcaklığına göredir.
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 105 mm
Maks. soğutma gücü
10 kW
Kullanılabilir yükseklik
42 U
Soğutucu akışkan
Su (özellikler için internete bakınız)
Nominal akış hızı – hava hacmi
2.700 m³/h
Su bağlantıları
DN 25 (G 1" dış vida)
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
6 bar
Su giriş sıcaklığı
15 °C
Paketteki adet
1 adet
Brüt ağırlık
78 kg
EAN
4028177717046
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Ürün açıklaması
SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2000x105 mm, 10 kW
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz