Arayüz kartı Comfort kontrolörlü cihazlar için

Ürün numarası: SK 3124.200

Arayüz kartı, Comfort kontrolörü olan cihazlar için bir eklentidir. Böylece örneğin en fazla 10 soğutma cihazının Master-Slave bağlantısı denetlenebilir.

Ürün numarası:
SK 3124.200
Ürün açıklaması
Arayüz kartı, Comfort kontrolörü olan cihazlar için bir eklentidir. Böylece örneğin en fazla 10 soğutma cihazının Master-Slave bağlantısı denetlenebilir. Kontrol, standart arayüzler üzerinden gerçekleştirilir: RS-232 (DB9) veya RS-485, bir PLC arayüzü (DB9). Genişletme kartı, 1 U plastik yuvaya takılıdır. Bu gerilim beslemesi harici olarak Kycon konektörüyle gerçekleşebilir.
Teslimat kapsamı
Plastik kutuya entegre arayüz kartı
Seri SUB-D kablosu 1,5 m
Paketteki adet
1 adet
Bilgi
Internet üzerinde ağ ve izleme planı bkz. uygun ürün sayfasında ve "indirin".
Ölçüler
Genişlik: 136 mm
Yükseklik: 44 mm
Derinlik: 129 mm
Net ağırlık
0,53 kg
Brüt ağırlık
0,539 kg
Gümrük tarifesi numarası
84159000
EAN
4028177373310
ECLASS 8.0
27143136
Ürün açıklaması
SK Arayüz bağlantı ünitesi, klimalar için
Sertifika
EAC
Dokümantasyonlar
Kılavuz