TS 8 modüler pano sistemleri Terminal panoları

Ürün numarası: SV 9670.005

TS 8 modüler sistemleri

Ürün numarası:
SV 9670.005
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı(lar), tavan, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Sağdan menteşeli pano karkası, sol tarafı açık
Tavan
Arka panel
Kablo giriş plakası, üç parçalı
Kilit: 3 mm double-bit
4 taşıma halkası
Sigortalı terminal panelleri için bağlantı çerçevesi (Marka ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 3X'e kadar, panellere bağlı olarak
Ölçüler
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
122,1 kg
Brüt ağırlık
133,4 kg
EAN
4028177814547
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2000x600 mm, sheet steel
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi