- Ürün numarası:
- SV 9670.025
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Kapı(lar), tavan, arka panel: Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Taban sacları: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Sağdan menteşeli pano karkası, sol tarafı açık
Tavan
Arka panel
Kablo giriş plakası, üç parçalı
Kilit: 3 mm double-bit
4 taşıma halkası
Sigortalı terminal panelleri için bağlantı çerçevesi (Marka ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 3X'e kadar, panellere bağlı olarak
- Ölçüler
- Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 133,5 kg
- Brüt ağırlık
- 144,2 kg
- EAN
- 4028177814554
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel