Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9673468
- Dizayn
- Havalandırma boşluğu ile
- Ürün açıklaması
- Fonksiyon bölmelerinin yatay olarak birbirinden ayırmak için. Yan duvar modülleri ile birlikte form 3 veya 4 uygulanabilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 1,25 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- For compartment depth
- 800 mm
- Montaj talimatı
- Kompartman bölücü panelleri monte etmek için ikişer montaj dirseği gereklidir.
- Ölçüler
- Genişlik: 506 mm
Derinlik: 788 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 15,228 kg
- Brüt ağırlık
- 15,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177570849
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Fonksiyonel bölücü GD:600x800mm,4lü pk