Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9673672
- Dizayn
- izolasyon maddesinden geçişli
- Ürün açıklaması
- İç ayırım için kompartman yan panel modüllerine direkt sabitleme için. Anahtarlama ve kumanda cihazları ile üniversal iç donatım. Ek montaj katlarının oluşturulabilir. Kompartman bölücü paneller ve yan panel modülleri ile birlikte form 2, 3 veya 4 e göre bir iç ayırım yapmak mümkündür.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Tutucu braket ve sabitleme malzemeleri dahil
- Kompartman yüksekliği için
- 200 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 502 mm
Yükseklik: 193 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,536 kg
- Brüt ağırlık
- 2,68 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177543928
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Parçalı mnt. plk,kesikli, TS, GY:600x200mm