- Ürün numarası:
- SV 9674.415
- Ürün açıklaması
- anahtar-ayırıcı-sigorta bölümünün dağıtım barası için bara tutucu.
- Malzeme
- Duroplastik polyester
- Teslimat kapsamı
- Montaj dirseği ve vidalar dahil
- Baralar için uygun
- Yassı bakır raylar
- Baralar için uygun
- Genişlik: 50
Yükseklik: 10 mm - Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- 4 kutuplu
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,1 kg
- Brüt ağırlık
- 1,124 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85469010
- EAN
- 4028177613447
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Bara tutucu, 50x10mm bara için, NH ayırıcı bölümü
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz
- Safety instructions