- Ürün numarası:
- SV 9674.406
- Ürün açıklaması
- Yük ayırıcılara monte etmek için Maxi-PLS ve Flat-PLS ana bara sistemlerine uygun dağıtım barası sistemi.
- Malzeme
- E-Cu
- Uzunluk
- 1.632,5 mm
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 2.000 mm
- Enine kesit
- 60 mm x 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,72 kg
- Brüt ağırlık
- 8,8 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 8,72
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177613768
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Dağıtım barası E-Cu, GY:60x10mm, L:1632,5