Dağıtım barası PLS form 1600

Ürün numarası: SV 9675.242

Ürün numarası:
SV 9675.242
Dizayn
Kompartmandaki dağıtım barası sistemi için (iç mekan)
Ürün açıklaması
T bağlantı setlerini bağlamak için hazırlanmıştır.
Malzeme
E-Cu
Uzunluk
1.950 mm
Şunlar için uygun
PE/PEN/N için dikey bara olarak da uygundur.
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
15,74 kg
Brüt ağırlık
15,74 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
15,74
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177576018
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Dağıtım barası, E-Cu, L:1950mm, PLS1600
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi