Taşıyıcı ray

Model numarası: SV 9676198

TS panosunun dışta montaj katına monte etmek ve kablo giriş rayı olarak kullanmak için.

Model numarası:
SV 9676198
Ürün açıklaması
TS panosunun dışta kalan montaj katına monte etmek ve kablo giriş rayı olarak kullanmak için.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,5 kg
Brüt ağırlık
1,58 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177574519
ETIM 9
EC000293
ECLASS 8.0
27141143
Ürün açıklaması
SV Destek rayı, TS G:800mm, 2'li pk.
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi