Dirsek bağlantı setleri

Ürün numarası: SV 9675.897

Yatay Flat-PLS bara sistemlerini arka planda dikey Flat-PLS bara sistemlerine bağlamak için.

Ürün numarası:
SV 9675.897
Uygulamalar
Yatay Flat-PLS bara sistemlerini arka planda dikey Flat-PLS bara sistemlerine bağlamak için.
For number of bars per conductor
3
4
Bara kullanımı için uygun
N
Bara sistemleri için uygun
Flat-PLS 100
Şunlar için uygun
Derinlik: = 800 mm
Baralar için uygun
Genişlik: 80, 100
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
1 Set
Bakır ağırlığı (kg / adet)
16,65
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177626447
ECLASS 8.0
27400613
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi