Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 45 S Sistemi için

Ürün numarası: SV 9640.286

Boyut: 45x45 mm, ray kesiti: 974 mm²

Ürün numarası:
SV 9640.286
Ürün açıklaması
Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
Malzeme
E-Cu
Enine kesit
974 mm²
Uzunluk
999 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
8,62 kg
Brüt ağırlık
8,83 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
8,83
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177569324
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Bara, Maxi-PLS, L:999, 1600A
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar