- Model numarası:
- SV 9640291
- Ürün açıklaması
- Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
- Malzeme
- E-Cu
- Enine kesit
- 1.354 mm²
- Uzunluk
- 1.091 mm
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 13,15 kg
- Brüt ağırlık
- 13,17 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 13,15
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177569447
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
-
SV Bara, Maxi-PLS, L:999, 2000A