- Model numarası:
- SV 9676704
- Ürün açıklaması
- Kablo pabuçlarını düz bakır bara sistemine bağlamak için. 10 mm bara kalınlığı için uygun.
- Malzeme
- Bağlantı plakası: E-Cu, nikel kaplamalı
Bara kelepçesi: Paslanmaz çelik
- Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemeleri dahil (vidalar olmadan)
- Montaj talimatı
- Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü. Vidalar teslimat kapsamında değildir.
- M10 pres somunlu bara tırnağı
- Ölçüler
- Dişler: M16
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,659 kg
- Brüt ağırlık
- 0,66 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,49
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177625761
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613