RiLineX Kartı
Baralar dahil komple pano. Farklı pano genişliklerine göre uyarlanmış uzunluk. IP 2XB'ye kadar tam dokunmatik korumalı, IP 4X'e yükseltilebilir. Arka alanda entegre kablo yönlendirmesi ile yatay, dikey ve tavana monte edilebilir. 1000 V AC ve 1500 V DC'ye kadar gerilimler için. Test edilmiş kısa devre dayanımı 65 kA’ya kadar. IEC ve UL onayı.