RiLineX taban modülü

Pano teknolojisinde modüler bara sistemi platformu. Tek tek yapılandırılabilir. 15x5 ile 30x10 mm boyutlardaki baraların entegrasyonu için temel modül. IP 2XB'ye kadar tam dokunmatik korumalı, IP 4X'e yükseltilebilir. Arka alanda entegre kablo girişi ile yatay, dikey ve tavana monte edilebilir. 1000 V AC ve 1500 V DC'ye kadar gerilimler için. Test edilmiş kısa devre dayanımı 65 kA’ya kadar. IEC ve UL onayı.