- Ürün numarası:
- RX 9360.513
- Dizayn
- Easy Fix
- Fayda
- Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı
- Tool-free changeover of the cable outlet
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 9005
RAL 35745
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Anma akımı maks.
- 250 A
- Anma akımı (UL)
- 210 A
- Anma darbe gerilim direnci Uimp
- 12 kV
- Anma gerilimi
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Rated impulse withstand current
- 80 mA
- Aşırı akım kategorisi
- 4
- Kirlenme derecesi
- 3
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Kablo çıkışı
- üst
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M8
- Bara sistemleri için uygun
- RiLineX
- RiLine60
- Temel titreşim frekansı
- 50...60 Hz
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -25 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...75 °C
- Ölçüler
- Genişlik: 105 mm
Yükseklik: 252 mm
Derinlik: 63 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ürün açıklaması
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 105 mm