- Ürün numarası:
- SV 3514.000
- Ürün açıklaması
- PLS özel baralarını deliksiz bir şekilde birleştirmek için.
- Malzeme
- E-Cu
- Yüzey
- Nikel kaplama
- Baralar için uygun
- PLS 1600
- Bağlantı çeşidi
- Tekli bağlantı
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 1,26 kg
- Brüt ağırlık
- 1,344 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,42
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177043510
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Ürün açıklaması
- SV Bara birleş. kiti, pano içi, PLS 1600, 3'lü pk