Bağlantı adaptörü

Ürün numarası: SV 9342.280

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

Ürün numarası:
SV 9342.280
Malzeme
Kapak: ABS
Çerçeve: Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Anma akımı maks.
800 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine bağlıdır
Kutup sayısı
3 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 129 mm
Yükseklik: 246 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
95 ‐ 185 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
95 ‐ 300 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
33 x 20 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,98 kg
Brüt ağırlık
2,07 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,358
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177503663
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Bara besleme adaptörü, 60mm, üst-alt, 800A
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar