- Ürün numarası:
- SV 9342.324
- Ürün açıklaması
- 3 kutuplu bara besleme adaptörünü 4 kutuplu yapıya dönüştürmek için 1 kutuplu ilave modül.
- Malzeme
- Kapak: ABS
Çerçeve: Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Anma akımı maks.
- 1.600 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 1~
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
- Kutup sayısı
- 1 kutuplu
- Model no. için uygun
- 9342.320
- Ölçüler
- Genişlik: 85 mm
Yükseklik: 270 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 5 mm bara kalınlığında (G x Y)
- 65 x 27 mm
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 65 x 22 mm
- Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 10 mm bara kalınlığında (G x Y)
- 65 x 22 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,199 kg
- Brüt ağırlık
- 1,271 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,136
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177536876
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Bara besleme adaptörü, 60mm, 1600A, 4P