Bağlantı hatlı OM adaptörü yaylı

Ürün numarası: SV 9340.560

Ürün numarası:
SV 9340.560
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Anma akımı maks.
32 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Bara merkez mesafesi
60 mm
Taşıyıcı ray tipi
Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Kutup sayısı
3 kutuplu
Taşıyıcı çerçeve desteği
Evet
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 272 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1,5 ‐ 6 mm²
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
2 / 10 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Taşıyıcı çerçeve (G x Y)
45 mm x 237 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,28 kg
Brüt ağırlık
0,293 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,027
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177664234
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV OM adaptör, 32A,690V, 1,5-6 QMM
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar