Bağlantı hatlı OM adaptörü yaylı

Ürün numarası: SV 9340.620

Ürün numarası:
SV 9340.620
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Anma akımı maks.
65 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Bara merkez mesafesi
60 mm
Taşıyıcı ray tipi
null
Kutup sayısı
3 kutuplu
Model No. bilgisi
IEC 61 439-1 uyarınca ısınma kontrolüne göre 80 A'ya kadar akım kapasitesi mümkündür
Ölçüler
Genişlik: 55 mm
Yükseklik: 208 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
2,5 ‐ 16 mm²
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
2 / 10 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,299 kg
Brüt ağırlık
0,348 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,059
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177561786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, OM, kablosuz, 65A, 55mm
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar