Taşıyıcı ray 35 x 10 mm OM adaptörü/taşıyıcı için

Ürün numarası: SV 9342.940

Adaptör çerçevesine veya taşıyıcı çerçeveye tespit etmek için.

Ürün numarası:
SV 9342.940
Dizayn
TS 55D-V
Ürün açıklaması
Adaptör şasisine veya taşıyıcı çerçeveye tespit etmek için.
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Taşıyıcı ray tipi
TS 55D-V
Bilgi
UL-onaylı OM-adaptörü/ taşıyıcı
Taşıyıcı ray TS xxD-V sadece taşıyıcı çerçeve üzerine ızgaradan bağımsız montaj için uygundur
Ölçüler
Genişlik: 55 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,055 kg
Brüt ağırlık
0,07 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177503984
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Ürün açıklaması
SV Montaj rayı, TS55D-V, 35X10mm, 5'li pk
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi