Kablo seti Kablo takılabilir OM adaptör için

Ürün numarası: SV 9340.870

Anahtarlama cihazlarını bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı kabloları.

Ürün numarası:
SV 9340.870
Ürün açıklaması
Anahtarlama cihazlarını duruma özel olarak bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı kabloları
Malzeme
PVC izolasyon
105 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Kablo uçlarının iki tarafı da ultrasonik sonlandırmalıdır.
AWG
AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
Bilgi
AWG = American Wire Gauges
Ölçüler
Uzunluk: 140 mm
Paketteki adet
15 adet
Net ağırlık
0,12 kg
Brüt ağırlık
0,13 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,006
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177502727
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Ürün açıklaması
SV kablo seti, AWG 10, L:140mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi