Taşıyıcı ray 35 x 15 mm OM adaptörü/taşıyıcı için

Ürün numarası: SV 9342.880

Adaptör çerçevesine tespit etmek için.

Ürün numarası:
SV 9342.880
Ürün açıklaması
Adaptör çerçevesine monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Sabitleme vidaları ve yan kayma koruması dahil
Taşıyıcı ray tipi
null
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,25 kg
Brüt ağırlık
0,278 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177503939
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Ürün açıklaması
SV Montaj rayı, metal, 45mm, 35x15mm, 5'li pk
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi