CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Ürün numarası: SV 9345.710

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

Ürün numarası:
SV 9345.710
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bağlantı şeritleri
Yuva taşları
Anma akımı maks.
630 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı
alt
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı
3 kutuplu
Model No. bilgisi
Siemens VL630 şalt cihazı kullanıldığında 9342.720 soket çıtası gereklidir
Ölçüler
Genişlik: 140 mm
Yükseklik: 345 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (S5, T5, T5 UL)
Allen Bradley (140U-L)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
GE (FG630)
Legrand (DPX 630)
Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
OEZ (BH630N, BH630S)
Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
Schrack (MC3)
Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
Terasaki (E630, S630)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,65 kg
Brüt ağırlık
3,8 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
2,44
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177680012
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 630A, 140mm
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar