- Ürün numarası:
- SV 9345.604
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı şeritleri
Yuva taşları
- Anma akımı maks.
- 250 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 4~
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 250 A, DIVQ/7
- Kablo çıkışı
- üst
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Kutup sayısı
- 4 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 140 mm
Yükseklik: 310 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Üretici (tip) için uygun
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,405 kg
- Brüt ağırlık
- 2,516 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 1,134
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177679979
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV CB Komponent adaptörü, 250A, 690V, 4p, üstten çıkış