Kutu terminal NH sigortalı yük ayırıcı anahtarları için

Ürün numarası: SV 9346.450

1 ila 3 büyüklüğünde NH yük ayırıcı anahtarlar için, NH baralarını çerçeve terminal bağlantısına dönüştürmek için.

Ürün numarası:
SV 9346.450
Uygulamalar
NH-bar yuvarlak iletken çerçeve terminal bağlayıcısına dönüşüm için.
Malzeme
Pirinç döküm
Yüzey
Nikel kaplama
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
300 mm²
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,42 kg
Brüt ağırlık
0,447 kg
Gümrük tarifesi numarası
85389099
EAN
4028177631809
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı için ek terminal, kablo giriş için
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi