Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2018
- Ürün numarası:
- SV 9346.440
- Uygulamalar
- NH dikey yük ayırıcıları 185 mm merkez mesafesi olan bara sistemlerine delme işlemine gerek olmadan monte etmek için.
- Model no. için uygun
- 9346110
- 9346210
- 9346310
- 9346115
- 9346215
- 9346315
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,399 kg
- Brüt ağırlık
- 0,446 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177631793
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV Bara klempi, dikey, NH yük ayırıcı için,3'lü pk