Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2018
- Ürün numarası:
- SV 9346.470
- Uygulamalar
- NH dikey yük ayırıcıları 185 mm merkez mesafesi olan bara sistemlerine delme işlemine gerek olmadan monte etmek için.
- Model no. için uygun
- 9346040
- 9346050
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,114 kg
- Brüt ağırlık
- 0,117 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177665439
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Ürün açıklaması
- SV Bara bağlantı klempi, 00, NH yük ayırıcı için