Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Ürün numarası:
- SV 9676.831
- Ürün açıklaması
- NH sigortalı yük ayırıcı boyut 00 ürününün 185 mm merkez mesafeli bara sistemlerine sabitlenmesi için.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik
- Montaj talimatı
- M8 vidalar (çinko kaplamalı ve pasifleştirilmiş, mukavemet 8.8) ayrıca gereklidir
- Vida boyu = bara genişliği + sabitleme ölçüsü 20 mm
- Bara sistemleri için uygun
- Flat-PLS
- Ölçüler
- Dişler: M8
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,06 kg
- Brüt ağırlık
- 0,086 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73181692
- EAN
- 4028177697461
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
- SV Tırnak, M8 tij, Flat-PLS
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz