- Ürün numarası:
- DK 7955.133
- Dizayn
- PDU Basic
- Ürün açıklaması
- IT ortamı için sağlam, kompakt temel akım dağıtımı. Kompakt PDU sayesinde her IT rackı kolayca bir profesyonel akım dağıtımı ile donatılabilir. TS IT Rack'ta montajı alet kullanmadan yapmak mümkündür. Kompakt yapı şekli, kolay bir montaj imkanı sunar.
- Malzeme
- Alüminyum profil, siyah eloksallı
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 62 mm
Uzunluk: 1.365 mm
- Priz sayısı ve tipi
- 24 x C13 / 6 x C19
- Prizler
- 24 x Soğuk cihaz soketi C13
6 x Soğuk cihaz soketi C19
- Nominal akım (maks.)
- 32 A
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 3~
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Direktifler
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- Normlar
- EN 60950-1
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,634 kg
- Brüt ağırlık
- 5,931 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177684959
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
PDU Basic 32A/3P CEE 24xC13 / 6xC19