- Model numarası:
- AS 4050332
- Dizayn
- sağ
- Ürün açıklaması
- Kontrol ünitelerini makinenin sol veya sağ tarafına yerleştirme seçeneği.
- Fayda
- Yer durumuna ve fabrikadaki kurulum konumuna göre kontrol ünitelerinin değiştirilebilir konumu
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 1.544 mm
Yükseklik: 3.379 mm
Derinlik: 3.503 mm
- Bilgi
- İlave donatı olarak eklemek mümkün değil
- Model no. için uygun
- 4050330
- 4050335
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,001 kg
- Brüt ağırlık
- 0,001 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- Ürün açıklaması
-
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm