- Model numarası:
- AS 4050553
- Dizayn
- 21.5" Full HD çoklu dokunmatik monitör, i5 işlemcili Terra PC-Mini ile modern işletim çözümü
Uzun ve çapraz delikler için delme fonksiyonu dahil olmak üzere montaj rayları için
Bir taslakta beş DIN ray ölçüsü
Kesme Terminali CT M
- Ürün açıklaması
- Kesme Terminali CT M kesme merkezi ile kablo kanalları, kablo kanalı kapakları ve destek rayları manuel olarak kesilebilir. Kesme Terminali CT M, isteğe bağlı olarak sistemin sağ tarafında depolama sistemi ve etiket yazıcısı ile donatılabilir. Standart şablonun dışındaki diğer montaj rayı türlerinin işlenmesi gerekiyorsa, bu opsiyonel olarak değişen bir sistem (4050.559) olarak talep edilebilir.
- Fayda
- Hızlı, hassas ve güvenilir çalışma
- Kolay taşıma
- Kullanıcı dostu ve güvenli kullanım
- Yüksek performanslı aletlerle talaş olmadan temiz kesimler
- Manuel kesime göre belirgin zaman tasarrufu
- Kesim optimizasyonu ile çok düşük kesim maliyeti
- Kesme işlemi sırasında uç durdurucunun otomatik geri çekilmesi
- Teslimat kapsamı
- Kesme Terminali CT M
Operasyon ünitesi
- Uygulamalar
- Manuel kesim (uzunlamasına)
- İşlenebilir malzeme
- Çelik
- Alüminyum
- Bakır
- Plastik
- Makine seçenekleri
- Etiket yazıcı 4050.557
- Taşıyıcı sistem 4050.558
- Arayüzler
- RiPanel Processing Center aracılığıyla Eplan Pro Panel'den veri aktarımı
- CSV listelerinden içeri veri aktarma
- Bilgi
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 4.000 mm
Yükseklik: 2.230 mm
Derinlik: 673 mm
- Kablo kanallarının maks. işlenebilir yüksekliği
- 100 mm
- Kablo kanallarının maks. işlenebilir genişliği
- 125 mm
- Kumanda gerilimi (DC)
- 24 V
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Taşıyıcı ray tipi
- DIN rayları NS 15 (EN 60 715 uyarınca)
- DIN rayları NS 35/15 (EN 60 715 uyarınca)
- DIN rayları NS 35/7,5 (EN 60 715 uyarınca)
- Baralar NLS-CU 3/10
- C rails 34 x 15 (to EN 60715)
- Duvar kalınlığı için (maks.)
- 2,5 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 270 kg
- Brüt ağırlık
- 300 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84623290
- EAN
- 4028177026704
- Ürün açıklaması
-
AS Kesme Merkezi Kesme Terminali CT M