- Ürün numarası:
- AS 4050.450
- Dizayn
- Kumanda panelli
- Ürün açıklaması
- Telleri tek tek ayarlanabilir uzunlukta kesmek için yarı otomatik makine.
- Fayda
- Kolay kullanım
- Kabloların kolay beslenmesi
- İlerleme ruloları kolay açılır
- PC uyumlu
- Teknik özellikler
- İnce telli tekli iletken 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Tek telli tekli iletken 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- 1 - 99999 mm tel uzunlukları için
- Besleme hızı 0 - 1,5 m/s
- Besleme rulolarının ayarlanabilir baskı kuvveti
- Servo doğru akım tahriki
- Teslimat kapsamı
- Kesme makinesi C8
CD-ROM üzerinde yazılım
Konektörlü bağlantı kablosu
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Görünür güç
- 120 VA
- Makine boyutları
- Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 470 mm
Derinlik: 360 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 24 kg
- Brüt ağırlık
- 24 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Ürün açıklaması
-
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²