- Ürün numarası:
- AS 4051.026
- Ürün açıklaması
- Modüler ve yerden tasarruf sağlayan kablo depolama alanı ve kablo kılavuz sistemi, kabloların WT Kablo Terminalini kontrollü beslemesi için kullanılır.
- Fayda
- İki kat üzerinde altışar kablo haznesinin yerden tasarruflu şekilde depolanması
- Kontrollü ve güvenli kablo besleme
- Farklı genişletme seçenekleri için modüler sistem
- Teknik özellikler
- Maks. taşınabilir yük, alt kat: 540 kg (her biri 90 kg'lık 6 kablo tamburuna denktir)
- Maksimum taşınabilir yük, üst kat: 210 kg (her biri 35 kg'lık 6 kablo tamburuna denktir)
- Teslimat kapsamı
- Merkezi ünite
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 2.250 mm
Derinlik: 800 mm
- Number wire containers
- 12
- Bilgi
- Sol ve sağ kablo haznesinin modüler uzantısı sayesinde depolama ve besleme işlemleri maksimum 36 kablo haznesine kadar genişletilebilir.
- Model no. için uygun
- 4051.024
- 4051.036
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 130 kg
- Brüt ağırlık
- 140 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84662020
- EAN
- 4028177940338
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Ürün açıklaması
-
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto