- Model numarası:
- AS 4051598
- Ürün açıklaması
- Plastik yakalı.
- Teknik özellikler
- 105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Malzeme
- E-Cu, galvanize, çinko kaplamalı
Plastik yaka: Polipropilen
- Renk
- turuncu
- Uzunluk
- 10 mm
- AWG
- 20
- İç çap
- 2,6 mm
- Rittal renk kodu
- Evet
- Kesit için
- 0,5 mm²
- Bilgi
- Uygun aletlere, ör. sıkma makinesi, bağlı olarak UL sertifikalı.
- Normlar
- AEH DIN 46228
- Teslimat şekli
- rulo
- Paketteki adet
- 5.000 adet
- Net ağırlık
- 5 kg
- Brüt ağırlık
- 0,589 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177938663
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Ürün açıklaması
-
Wire end ferrules 0.5 mm² x 10 mm AWG 20, packs of 5,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)