3 parçalı duvara monte pano EL Montaj dikmeleri ile ön konfigürasyonu yapılmış, derinlik ayarlı

Ürün numarası: DK 7709.535

3 parçalı duvara monte pano

Ürün numarası:
DK 7709.535
Dizayn
Duvar panosu IT
Montaj dikmeleri ile ön konfigürasyonu yapılmış, derinlik ayarlı
Ürün açıklaması
Menteşeli kısım sayesinde optimum erişim sağlayan duvara monte pano.
Malzeme
Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Toz boyalı
General colour
RAL 7035
Renk
Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
Teslimat kapsamı
Kablo geçiş plakalı duvar kısmı üstte ve fırça şerit altta, iki adet dikey montaj rayı ve C profil rayı, yatay, kablo tutma için
Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça, iki 19" montaj dikmesi, önde, kademesiz derinlik ayarlamalı ve yanda çıkış filtreleri sağda ve solda
Yıldız bağlantı topraklama rayı
Gözetleme penceresi
1 pano anahtarı double-bit no. 5
Duvara montaj aparatı 10 mm, güçlendirilmiş
Kilit göbekleri için mini konfor tutamağı
Güvenlik kilidi 3524 E
Yükseklik birimleri
9 U
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 478 mm
Derinlik: 673 mm
Montaj derinliği
620 mm
Net ölçüler
Net genişlik: 502 mm
Net yükseklik: 415 mm
Döner parça derinliği
516 mm
Duvar parçasının derinliği
135 mm
IK kodu
IK08
Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
450 N
Ana malzeme
Çelik sac
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Kapalı kablo giriş plakası ile bağlantılı olarak IP 54 üst ve alt
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
36,1 kg
Brüt ağırlık
38 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177551015
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Ürün açıklaması
DK duvara monte kabin, 3 parçalı, GYD: 600x478x673 mm, 9 HE, önceden monte edilmiş, üstte ve altta kapalı flanş plakasıyla IP 54
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar