Direğe montaj kelepçesi AX, KX, AX plastik, AX IT, CS duvara monte panolar için

Ürün numarası: AX 2584.100

Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat tespitleme için.

Ürün numarası:
AX 2584.100
Ürün açıklaması
Yuvarlak veya dört köşe direklere güvenilir ve rahat tespitleme için.
Teknik özellikler
Direk çapı için: Ø, 40 ile 170 mm arasında
Direk büyüklüğü için: ◻ 50 ile 150 mm arasında
Malzeme
Montaj rayları, sıkıştırma profili: Çelik sac
Kelepçe kayışı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey
Profil rayı, sıkıştırma profili: çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
2 montaj rayı, uzunluk 600 mm
4 sıkıştırma profili
2 germe bandı
4 germe dirseği
4 adet M10 diş açma vidası, pano üzerine montaj için
Bilgi
Yalnızca 600 mm genişliğe kadar panolar için uygundur.
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
KX
AX plastik
AX IT
CS duvara monte pano
AX dış ortam panosu
AE
KL
EB
Duvara monte pano AX, 3 parçalı
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,88 kg
Brüt ağırlık
1,96 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
7,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177940598
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
AX direğe montaj
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure