- Ürün numarası:
- SV 9650.920
- Ürün açıklaması
- Düz bakır baralar ve bağlantı bileşenlerinin Maxi-PLS baralarına sabitlenmesi için. Bara profilinin sonradan içine sürülmesi ve dişli cıvatanın sabitlenmesi için.
- Malzeme
- E-Cu
- Baralar için uygun
- Maxi-PLS 60
- Ölçüler
- Dişler: M12
- Paketteki adet
- 15 adet
- Net ağırlık
- 0,21 kg
- Brüt ağırlık
- 0,259 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,21
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177239708
- ETIM 9
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Ürün açıklaması
-
SV Sürgülü somun, 3200A, M10, 15'li pk